Circlip for bores stainless steel bright 07331-381501
- Éléments de sécurité pour alésages
- Transmission de forces axiales élevées
- Version : acier ou Inox
Sales unit
€2.21
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Circlip
Version 1
for bores
DIN
DIN 472
Product type
ring
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=For diameter
38
H=Height
1,5
A
5,5
B
3,7
D2
40
D3
40,8
D4
26,4
D5
2,5
M
1,6
Steel code
1.4122
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
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les anneaux élastiques DIN 472 sont des éléments de sécurité destinés aux alésages. Ils sont en mesure de transmettre des forces axiales importantes entre les éléments de la machine (par ex. les roulements) et la gorge dans laquelle ils sont montés.
Indication de dessin
1) Espace de montage
2) Conformément à la norme DIN, la conception de l’ouverture ne doit pas nécessairement correspondre à l’illustration D1≤9 mm. Les dimensions indiquées dans le tableau sont déterminantes.
2) Conformément à la norme DIN, la conception de l’ouverture ne doit pas nécessairement correspondre à l’illustration D1≤9 mm. Les dimensions indiquées dans le tableau sont déterminantes.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.