FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Circlips
Finition 1
pour perçage
Type de produit
Anneau
DIN
DIN 472
Matière du corps de base
acier
Surface corps
phosphaté
D1=Pour diamètre
17
H=Hauteur
1
A
3,9
B
2,1
D2
17,8
D3
18,3
D4
8,8
D5
1,7
M
1,1
RoHS
true

Description

Matière
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort, phosphaté.
Inox naturel.
Nota
Les anneaux élastiques DIN 472 sont des éléments de sécurité destinés aux alésages. Ils sont en mesure de transmettre des forces axiales importantes entre les éléments de la machine (par ex. les roulements) et la gorge dans laquelle ils sont montés.
Indication de dessin
1) Espace de montage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté