FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau élastique
Modèle 1
pour arbres
DIN
DIN 471
Type de produit
Anneau
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Pour diamètre
5
H=Hauteur
0,6
A
2,5
B
1,1
Code acier
1.4122
D2
4,8
D3
4,7
D4
10,3
D5
1
M
0,7
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
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Nota
Les anneaux élastiques DIN 471 sont des éléments de sécurité à monter sur les arbres à usage multiple. Ils sont en mesure de transmettre des forces axiales importantes entre les éléments de la machine (par ex. les roulements) et la gorge dans laquelle ils sont montés.
Indication de dessin
1) Espace de montage

2) Conformément à la norme DIN, la conception de l’ouverture ne doit pas nécessairement correspondre à l’illustration D1≤9 mm. Les dimensions indiquées dans le tableau sont déterminantes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought