FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau élastique
Modèle 1
pour arbres
DIN
DIN 471
Type de produit
Anneau
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
phosphaté
D1=Pour diamètre
60
H=Hauteur
2
A
7,4
B
5,8
D2
57
D3
55,8
D4
75,6
D5
2,5
M
2,15
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
Material
Spring steel or 1.4122 stainless steel.
Version
Spring steel bright.
Stainless steel bright.
Note
DIN 471 circlips are retaining rings mounted in a groove on a shaft OD. They withstand high axial forces between machine elements (e.g. bearings) and the groove in which the ring is mounted.
Drawing reference
1) Installation space

2) According to DIN standards, the opening does not necessarily have to correspond to D1≤9mm as illustrated. The dimensions given in the table are decisive.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought