EN
Choose your language
Designation
Circlip
Version 1
for shafts
DIN
DIN 471
Product type
ring
Main material
steel
Surface finish body
phosphated
D1=For diameter
75
H=Height
2,5
A
8,4
B
7
D2
72
D3
70,5
D4
92,7
D5
3
M
2,65
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
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Nota
Les anneaux élastiques DIN 471 sont des éléments de sécurité à monter sur les arbres à usage multiple. Ils sont en mesure de transmettre des forces axiales importantes entre les éléments de la machine (par ex. les roulements) et la gorge dans laquelle ils sont montés.
Indication de dessin
1) Espace de montage

2) Conformément à la norme DIN, la conception de l’ouverture ne doit pas nécessairement correspondre à l’illustration D1≤9 mm. Les dimensions indiquées dans le tableau sont déterminantes.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté