FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tige
Modèle 1
avec tête
ISO
2341
Forme
B
Type de forme
avec éclisse
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
D1=Diamètre de boulon
16
A
39
D3
25
D4
4
K
4,5
W
6
Z1
3
Z2
1,6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
électrozingué.
Nota
Axe percé. Le blocage s'effectue au moyen d'une goupille fendue.

ISO 2341 forme B à goupille fendue. Diamètre de l'axe de tolérance h11.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté