Vis d’arrêt
avec fente
acier
bruni
- Conviennent pour les raccords mobiles grâce à leur forme
Unité de vente
4,08 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis d’arrêt
Finition 1
avec fente
Type de produit
vis
Norme DIN
DIN 923
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
B=Longueur de filetage
11
D1=Filetage
M08
G=filetage / pour filetage
M08
Classe de résistance
5.8
Classe de résistance
5.8
D2
16
D3
10
K
3,8
L
12 +0,2/+0,1
Type de fixation
fente
Description
Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 5.8, bruni.
Nota
Se combine avec la rondelle pivotante 07520.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.