{"product":{"productId":"agid.4156","price":6.06,"name":"VIS D\u2019ARRET AVEC FENTE DIN923, D1=M10,ACIER BRUNI"},"currency":"EUR"}
Vis d’arrêt
avec fente
acier
bruni
- Conviennent pour les raccords mobiles grâce à leur forme
Unité de vente
€6.06
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis d’arrêt
Finition 1
avec fente
Type de produit
Vis
DIN
DIN 923
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
bruni
B=Longueur de filetage
13,5
D1=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
Classe de résistance
5.8
D2
20
D3
13
K
4,6
L
16 +0,2/+0,1
Mode de fixation
fente
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 5.8, bruni.
Nota
Se combine avec la rondelle pivotante 07520.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.