{"product":{"productId":"agid.30878","price":0.12,"name":"BAGUE ÉLASTIQUE DIN7980 POUR VIS À TÊTECYLINDRIQU, D=3,1, ACIER NATUREL"},"currency":"EUR"}
bague élastique
pour vis à tête cylindrique
acier
naturel
- Résistance élevée
- Possibilités d'utilisation multiples
Unité de vente
0,12 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
bague élastique
Finition 1
pour vis à tête cylindrique
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
D1=Diamètre extérieur
5,6
D=diamètre
3,1
H=Hauteur
2,36
Pour=Pour vis
M3
S=épaisseur
1
RoHS
true
Description
Matière
Bague élastique en acier ou en inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La bague élastique DIN 7980 est une rondelle spécialement conçue pour être utilisée avec des vis ou des boulons. Elle sert à sécuriser l'assemblage et à éviter que la vis ne se desserre ou ne se détache.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.