{"product":{"productId":"agid.30879","price":0.12,"name":"BAGUE D\u2019ARRÊT STANDARD, D=6,1, ACIERZINKLAMELLENÜBERZUG, POUR M06"},"currency":"EUR"}
Bague d’arrêt
standard
acier
- Sécurité élevée
- Installation facile
- Longévité
Unité de vente
0,12 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bague d’arrêt
Finition 1
standard
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre extérieur
11,8
D=diamètre
6,1
Pour=Pour vis
M6
S=épaisseur
1,3
C
1,3
RoHS
true
Description
Matière
Bague d'arrêt en acier.
Finition
Acier à revêtement en zinc lamellaire.
Nota
Les bagues d'arrêt sont des bagues élastiques spéciales qui ont été développées pour les raccords vissés fortement sollicités et qui offrent un niveau de sécurité élevé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.