FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bague d’arrêt
Finition 1
standard
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre extérieur
14,8
D=diamètre
8,1
Pour=Pour vis
M8
S=épaisseur
1,6
C
1,6
RoHS
true

Description

Matière
Bague d'arrêt en acier.
Finition
Acier à revêtement en zinc lamellaire.
Nota
Les bagues d'arrêt sont des bagues élastiques spéciales qui ont été développées pour les raccords vissés fortement sollicités et qui offrent un niveau de sécurité élevé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté