FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague d’arrêt
Modèle 1
pour vis à tête cylindrique
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
revêtement en zinc lamellaire
D1=Diamètre extérieur
12,7
D=diamètre
8,1
Pour=Pour vis
M8
S=épaisseur
2
C
2
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
Bague d'arrêt en acier.
Finition
Acier à revêtement en zinc lamellaire.
Nota
Les bagues d'arrêt sont des bagues élastiques spéciales qui ont été développées pour les raccords vissés fortement sollicités et qui offrent un niveau de sécurité élevé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté