EN
Choose your language
Designation
Split lock washer
Version 1
for cap screws
Main material
steel
Surface finish body
Zinc flake coating
D1=Outside diameter
18,3
D=diameter
12,2
For=For screws
M12
S=thickness
2,5
C
2,5
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
Bague d'arrêt en acier.
Finition
Acier à revêtement en zinc lamellaire.
Nota
Les bagues d'arrêt sont des bagues élastiques spéciales qui ont été développées pour les raccords vissés fortement sollicités et qui offrent un niveau de sécurité élevé.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought