FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis
Modèle 1
pour rainure en T
DIN
DIN 787
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
traité
Coloris du corps de base
noir
B=Longueur de filetage
55
BN=Pour rainure
20
D1=Filetage
M20
G=filetage / pour filetage
M20
L=Longueur
80
A
19,7 -0,3/-0,6
Classe de résistance
8.8
E1/E2
32
K
12
Type de fixation
rainure en T
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
Acier de traitement.
Finition
Ébauche : forgé. Cote A : fraisé. Filetage : roulé.
Acier classe 10.9 pour M6 – M12.
Classe 8.8 pour M14 – M36, noir.
Nota
Charge admissible : voir renseignements techniques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought