Vis pour rainure en T acier de traitement noir traité 07040-36315
- Montage rapide pour cotes de rainure de 6 à 42 mm
- Filetage roulé (résistance plus élevée)
Unité de vente
90,34 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis
Modèle 1
pour rainure en T
DIN
DIN 787
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
traité
Coloris
du corps de base
noir
B=Longueur de filetage
200
BN=Pour rainure
36
D1=Filetage
M30
G=filetage / pour filetage
M30
L=Longueur
315
A
35,6 -0,4/-0,7
Classe de résistance
8.8
E1/E2
54
K
22
Type de fixation
rainure en T
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
Acier de traitement.
Finition
Ébauche : forgé. Cote A : fraisé. Filetage : roulé.
Acier classe 10.9 pour M6 – M12.
Classe 8.8 pour M14 – M36, noir.
Acier classe 10.9 pour M6 – M12.
Classe 8.8 pour M14 – M36, noir.
Nota
Charge admissible : voir renseignements techniques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.