Capuchon de recouvrement polyethylene noir 07218-05-036
- Pour vis et écrous hexagonaux
- Protection contre les salissures
- Protection contre les arêtes vives
- Corps de base en noir ou blanc
Sales unit
€1.81
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
End cap
Main
material
polythene
Main
colour
black
H=Height
39
SW
36
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
Corps de base en polyéthylène.
Finition
Corps de base noir ou blanc.
Nota
Convient aux vis à tête hexagonale DIN 931, DIN 933 et aux écrous hexagonaux DIN 934.
Utilisation
Les caches de recouvrement à six pans creux servent de protection contre les salissures et les arêtes vives, et permettent de dissimuler les têtes de vis et les écrous qui dépassent.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.