FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Couvercle
Modèle 1
pour perçage
Modèle 2
pour six pans creux
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
caoutchouc nitrile
D=diamètre
21
H=Hauteur
6,5
Convient pour alésage / six pans creux
8
D1
7,9
G
M10
H1
1
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
L'utilisation de caches pour alésages dans l'espace d'usinage permet de réduire les temps d'équipement, étant donné que le nettoyage nécessite moins de temps, par ex. en cas d'accumulation de liquide de refroidissement dans les têtes de vis.
Matière
Cache en aluminium.
Vis en inox.
Joint torique en NBR.
Finition
Cache anodisé noir.
Montage
Introduire le cache dans l'alésage ou le six pans creux et serrer à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la tête de la vis et la surface avant du cache soient alignées.
Avantages
Dispositif indestructible et réutilisable.
Empêche les copeaux et les lubrifiants réfrigérants de se fixer et de s'accumuler dans les têtes de vis et les chambrages.
Montage et démontage simples et rapides. Minimise la pulvérisation de lubrifiants réfrigérants lors du soufflage avec de l'air comprimé.
Sur demande
Modèles et coloris personnalisés.
Accessoire
Vis CHC DIN 912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté