FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Chape
Modèle 1
à tige filetée
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
D=Filetage
M20
L=longueur de filetage
50
B
22
D1
18
D2
50
H
52
H1
32
H2
21
Type de filetage
filetage
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
Acier de traitement 1.1191 ou acier inoxydable 1.4305.

Finition
Acier traité et bruni.
Inox poli.
Nota
Axe d‘articulation assorti, voir 04250.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté