Chape à tige filetée acier inoxydable 07620-106
- Pour les raccords mobiles
Unité de vente
€31.98
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Chape
Modèle 1
à tige filetée
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D=Filetage
M6
L=longueur de filetage
15
B
7
D1
6
D2
16
H
19
H1
12
H2
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement 1.1191 ou acier inoxydable 1.4305.
Finition
Acier traité et bruni.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Axe d‘articulation assorti, voir 04250.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.