Chape à tige filetée acier inoxydable 07620-108
- Pour les raccords mobiles
Unité de vente
€35.86
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Chape
Modèle 1
à tige filetée
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D=Filetage
M8
L=longueur de filetage
20
B
9
D1
8
D2
20
H
23
H1
15
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
Acier de traitement 1.1191 ou acier inoxydable 1.4305.
Finition
Acier traité et bruni.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Axe d‘articulation assorti, voir 04250.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.