FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Ces crochets à visser de type 11E et de type 4E en acier sont spécialement conçus pour la construction mécanique et offrent une solution fiable pour une multitude de besoins de fixation. Fabriqués en acier de haute qualité, ils garantissent une construction robuste et une capacité de charge élevée. Leurs filetages usinés avec précision permettent une installation facile et offrent une fixation sûre. Grâce à leur polyvalence, ils sont idéaux pour la fixation de composants de machines, d'outils et d'autres équipements. Ces crochets à visser offrent des performances durables et constituent un choix fiable pour les applications exigeantes de la construction mécanique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté