Douille entretoise Design hygiénique acier inoxydable non poli 07219-11106X50
- Inox 1.4404.
- Taille M6 - M12
- Bague d'étanchéité remplaçable
- Matériaux de qualité alimentaire
- Géométrie optimisée pour le nettoyage
Unité de vente
11,25 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille entretoise
Modèle 1
Design hygiénique
Modèle 2
avec joint
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
non poli
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
bleu outremer RAL 5002
D1=Diamètre
14
D2=Diamètre
15,74
D=diamètre de l'alésage
6,4
L=Longueur
50
Code acier
1.4404
H
2,5
R
3,5
Type de conditionnement
unitaire
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
La douille entretoise Hygienic DESIGN a été développée spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. La bague d'étanchéité en plastique de qualité alimentaire peut être remplacée.
Matière
Douille entretoise : inox 1.4404.
Bague d'étanchéité : thermoplastique (POM) conforme UE10/2011 et FDA.
Finition
Douille entretoise : inox non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Nota
La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la douille entretoise Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la douille entretoise Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Avantages
Bague d'étanchéité remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Contenu de la livraison
Douille entretoise avec bagues d'étanchéité.
Indication de dessin
1) Douille entretoise
2) Bague d'étanchéité
2) Bague d'étanchéité
Accessoire
Bagues d'étanchéité 07301.
Vis à tête hexagonale en inox avec bague d'étanchéité 07170-11.
Écrous hexagonaux en inox avec bague d'étanchéité 07280-11.
Vis à tête hexagonale en inox avec bague d'étanchéité 07170-11.
Écrous hexagonaux en inox avec bague d'étanchéité 07280-11.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.