EN
Choose your language
Designation
Spacer sleeve
Version 1
hygienic design
Version 2
with seal
Main material
stainless steel
Surface finish body
not polished
Component material
thermoplastic
Component colour
ultramarine RAL 5002
D1=Diameter
18
D2=Diameter
19,74
D=bore diameter
8,4
L=Length
50
H
2,5
Packaging type
packaged individually
R
3,5
Steel code
1.4404
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
La douille entretoise Hygienic DESIGN a été développée spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. La bague d'étanchéité en plastique de qualité alimentaire peut être remplacée.
Matière

Douille entretoise : inox 1.4404.
Bague d'étanchéité : thermoplastique (POM) conforme UE10/2011 et FDA.

Finition
Douille entretoise : inox non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Nota
La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.

L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la douille entretoise Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Avantages
Bague d'étanchéité remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Contenu de la livraison
Douille entretoise avec bagues d'étanchéité.
Indication de dessin
1) Douille entretoise
2) Bague d'étanchéité
Accessoire
Bagues d'étanchéité 07301.
Vis à tête hexagonale en inox avec bague d'étanchéité 07170-11.
Écrous hexagonaux en inox avec bague d'étanchéité 07280-11.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought