{"product":{"productId":"agid.4108","price":0.6,"name":"ÉCROU H HAUTEUR 1,5D DIN6331, M06,SW=10, ACIER DE TRAITEMENT 10 NATUREL(NOIR)"},"currency":"EUR"}
Écrou H
hauteur 1,5d
acier de traitement
naturel (noir)
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€ 0,60
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou H
Finition 1
hauteur 1,5d
Type de produit
Écrou
DIN
DIN 6331
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface
corps
naturel (noir)
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
H = 1,5 x D
9
H=Hauteur
9
SW=largeur de clé
10
A
3
Classe de résistance
10
D1
14
Mode de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier de traitement, Inox A2 ou Inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 10, poli (noir).
Inox poli.
Inox poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.