{"product":{"productId":"agid.4111","price":26.48,"name":"ÉCROU H À RONDELLE IMPERDABLE M12,ACIER DE TRAITEMENT BUNI, EXTRÉMITÉTREMPÉE, COMP:POLYAMIDE, SW=18"},"currency":"EUR"}
Écrou H
à rondelle imperdable
acier de traitement
bruni, extrémité trempée
- Unité compacte
- Préservation des composants
Unité de vente
€26.48
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou H
Finition 1
à rondelle imperdable
Type de produit
écrou
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
polyamide
Surface
corps
bruni, extrémité trempée
D=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
H=Hauteur
22
SW=largeur de clé
18
A
8
A1
4
A2
7
Classe de résistance
10
D1
24
D2
25,7
D3
12,5
E
20,8
Mode de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Ecrou et rondelle : acier de traitement.
Bague de support : PA 6 noir.
Bague de support : PA 6 noir.
Finition
Ecrou et rondelle traités et brunis. Ecrou classe de résistance 10.
Avantages
Nous réunissons ce qui ne devrait jamais être séparé : l’écrou et la rondelle, dans un ensemble solidaire.
- Ensemble compact.
- La rondelle est solidaire de l’écrou par l’intermédiaire de la bague support.
- Les composants coûteux, tels que les griffes spéciales, les plateaux de tour, les brides etc. sont protégés par l’écrou à rondelle imperdable.
- Economie d’approvisionnement : une pièce commandée au lieu de deux.
- Ensemble compact.
- La rondelle est solidaire de l’écrou par l’intermédiaire de la bague support.
- Les composants coûteux, tels que les griffes spéciales, les plateaux de tour, les brides etc. sont protégés par l’écrou à rondelle imperdable.
- Economie d’approvisionnement : une pièce commandée au lieu de deux.
Indication de dessin
1) Ecrou
2) Bague de liaison
3) Rondelle
2) Bague de liaison
3) Rondelle
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.