FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou H
Type de produit
Écrou
DIN
DIN 934
Matière du corps de base
acier inoxydable A4
Surface corps
naturel
D=Filetage
M12
H=Hauteur
10
SW=largeur de clé
19
Classe de résistance
70
E
21,1
Mode de fixation
tête hexagonale
RoHS
true

Description

Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté