{"product":{"productId":"agid.32699","price":1.17,"name":"ÉCROU H DIN934 M16, SW=24, ACIER INOX.A4 70 NATUREL"},"currency":"EUR"}
Écrou H
acier inoxydable A4
naturel
- Brillant
Unité de vente
1,17 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou H
Type de produit
écrou
DIN
DIN 934
Matière du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
corps
naturel
D=Filetage
M16
H=Hauteur
13
SW=largeur de clé
24
Classe de résistance
70
E
26,76
Mode de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.