{"product":{"productId":"agid.32698","price":0.14,"name":"ÉCROU H DIN934 M08, SW=13, ACIER 8NATUREL (NOIR)"},"currency":"EUR"}
Écrou H
acier
naturel (noir)
- Acier
- Classe de résistance 8, 10 ou 12
- Poli ou zingué
Unité de vente
0,14 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou H
Type de produit
Écrou
DIN
DIN 934
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel (noir)
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
6,5
SW=largeur de clé
13
Classe de résistance
8
E
14,38
Mode de fixation
tête hexagonale
RoHS
true
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier : classe de résistance 8, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 10, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 12, naturel.
Acier : classe de résistance 10, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 12, naturel.
Nota
La classe de résistance de l'écrou devrait toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Ainsi, pour une vis de classe de résistance 8.8, il faudra un écrou de classe de résistance 8 (ou supérieure, mais jamais inférieure).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.