FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou H
Type de filetage
filetage à droite
Finition 1
forme basse
Finition 2
filetage à droite
Type de produit
Écrou
DIN
DIN 439
Matière du corps de base
acier
Surface corps
galvanisée
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
4
SW=largeur de clé
13
E
14,38
Mode de fixation
tête hexagonale

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 04, électrozingué ou bruni.
Inox A2, poli. 
Inox A4, poli.
Nota
Cet écrou hexagonal est utilisé dans les assemblages par vis à capacité de charge réduite, par ex. comme contre-écrou pour les embouts à chape ou à rotule.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté