{"product":{"productId":"agid.36193","price":0.77,"name":"ÉCROU H FORME BASSE, ISO4035, DIN439FILETAGE À DROITE M16, SW=24, ACIERINOX. A2 NATUREL"},"currency":"EUR"}
Écrou H
forme basse
acier inoxydable A2
naturel
- Acier, inox A2 ou inox A4
- Idéale pour les assemblages par vis exposés à de faibles contraintes
Unité de vente
€0.77
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou H
Type de filetage
filetage à droite
Modèle 1
forme basse
Modèle 2
Filetage à droite
Type de produit
Écrou
DIN
DIN 439
ISO
ISO 4035
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
D=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
H=Hauteur
8
SW=largeur de clé
24
E
26,76
Type de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 04, électrozingué ou bruni.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Cet écrou hexagonal est utilisé dans les assemblages par vis à capacité de charge réduite, par ex. comme contre-écrou pour les embouts à chape ou à rotule.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.