FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
L’entretoise Hygienic DESIGN a été spécialement conçue pour une utilisation dans le secteur de la transformation des aliments. La distance entre deux composants peut être réglée en continu à la longueur souhaitée au moyen d’une clé à fourche. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm. La bague d’étanchéité en plastique de qualité alimentaire peut être remplacée.
Matière

Entretoise : acier inoxydable 1.4404.
Bague d’étanchéité : thermoplastique (POM) conforme à la norme EUl0/2011 et aux exigences de la FDA.
Joint pour arbre : 75 EPDM 295.

Finition
Entretoise : inox non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Joint d'arbre : 75 EPDM 295 - noir.
Nota
La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plane et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm. Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la douille entretoise Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Avantages
Distance réglable en continu.
Bague d’étanchéité remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Sur demande
Longueurs spéciales.
Indication de dessin
1) Bague d'étanchéité
2) Joint d'arbre
Accessoire
Bagues d'étanchéité 07301.
Vis à tête hexagonale 07170-11.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté