FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Fermoir
Finition 1
avec ressort de compression
DIN
DIN 6310
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface corps
bruni
Code acier
1.2067
L=Longueur
60
B
10
D
5
D1
6,3
H
12
H1
7
H2
10
H3
5
L1
20
L2
14
L3
3
L4
11
L5
15
L6
40
M
3
R
2,5
RoHS
true
T
3

Description

Matière
Acier de traitement 1.2067.
Finition
Bruni. Nez du fermoir : trempé (voir surface grisée).
Nota
Les ressorts sont compris dans la livraison. Dimensions des ressorts : Ø 4,8 x 14 Ø 5,8 x 17 Ø 7,3 x 21
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté