FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Fusible SL
Finition 1
pour arbres
Type de produit
Anneau
Matière du corps de base
acier à ressort
Surface corps
zingué
D1=Pour diamètre
5
D2=Diamètre de rainure
4
A
9
B
5
B1
10,9
H
0,4
H1
2,25
L
2,5
M
0,74
RoHS
true
Z
0,5

Description

Matière
Acier à ressort.
Finition
Zingué.
Nota
Les fusibles SL empêchent le retrait axial sur les arbres, les axes et les broches à encoche ou à rainure. Leur forme bombée permet une tension importante pour un ajustement sans claquement et une compensation des tolérances. Les fusibles SL offrent une grande sécurité contre le desserrage involontaire.

Montage et démontage avec ou sans outil de montage.
Accessoire
Broche à encoche pour la sécurisation d’arbres adaptée aux chapes 27621-01.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté