{"product":{"productId":"agid.33897","price":0.61,"name":"FUSIBLE SL POUR ARBRES A=18, D1=10,ACIER À RESSORT ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Fusible SL
pour arbres
acier à ressort
zingué
Unité de vente
€0.61
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Fusible SL
Finition 1
pour arbres
Type de produit
Anneau
Matière du corps de base
acier à ressort
Surface
corps
zingué
D1=Pour diamètre
10
D2=Diamètre de rainure
8
A
18
B
10
B1
22
H
0,5
H1
3,6
L
4,5
M
1,05
RoHS
true
UNSPSC Code
31161712
Z
1
Description
Matière
Acier à ressort.
Finition
Zingué.
Nota
Les fusibles SL empêchent le retrait axial sur les arbres, les axes et les broches à encoche ou à rainure. Leur forme bombée permet une tension importante pour un ajustement sans claquement et une compensation des tolérances. Les fusibles SL offrent une grande sécurité contre le desserrage involontaire.
Montage et démontage avec ou sans outil de montage.
Montage et démontage avec ou sans outil de montage.
Accessoire
Broche à encoche pour la sécurisation d’arbres adaptée aux chapes 27621-01.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.