FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Goujon
Type de produit
Vis sans tête
DIN
DIN 6379
Matière du corps de base
acier de traitement
Couleur du corps de base
noir
Surface corps
traité
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
80
B1
9
B2
50
Classe de résistance
10.9
Mode de fixation
filetage

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Filetage roulé.
Acier classe 10.9 pour M6 – M12,
classe 8.8 pour M14 – M36, noir.
Nota
Charge admissible : voir renseignements techniques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté