{"product":{"productId":"agid.3963","price":2.68,"name":"GOUJON DIN6379, M08, L=40, ACIER DETRAITEMENT 10.9 NOIR"},"currency":"EUR"}
Goujon
acier de traitement
noir
traité
- Avec gorge d'arrêt
Unité de vente
€2.68
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Goujon
Type de produit
vis sans tête
DIN
DIN 6379
Matière du corps de base
acier de traitement
Couleur du corps de base
noir
Surface
corps
traité
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
40
B1
11
B2
20
Classe de résistance
10.9
Mode de fixation
filetage
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Filetage roulé.
Acier classe 10.9 pour M6 – M12,
classe 8.8 pour M14 – M36, noir.
Acier classe 10.9 pour M6 – M12,
classe 8.8 pour M14 – M36, noir.
Nota
Charge admissible : voir renseignements techniques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.