EN
Choose your language
Désignation
Goujon
Type de produit
Vis sans tête
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
D=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
L=Longueur
67
B1
18
B2
30
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Classe de résistance 8.8, bruni.
Nota
Charge admissible : voir renseignements techniques.
Extrémité à bout sphérique autorisée.
Sur demande
Goujon en Inox.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté