FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Stud
Product type
Grub screw
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
125
B1
18
B2
30
Kind of fastening
thread
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
Material
Carbon steel 1.1181.
Version
Tempered to 8.8 and black oxidised.
Note
Permissible loading see Technical Information.
Thread end with oval point is permissible.
On request
Stainless steel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté