{"product":{"productId":"agid.18383","price":1.96,"name":"GOUPILLE RESSORT SIMILAIRES À DIN11024,FORME:D D À DOUBLE SPIRE, D1=6,3, D3=7,D4=34-45, ACIER ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Goupille ressort
DIN 11024
acier
zingué
- Pour le serrage de boulons et d'axes
- Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, technique agricole
- Montage facile
- Réutilisable
- Acier ou Inox
Unité de vente
1,96 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Goupille ressort
Forme
D
Finition 1
DIN 11024
Type de produit
Connecteur
DIN
similaires à DIN 11024
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
D1=Diamètre du câble
6,3
D3=Diamètre de logement
7
D4=pour
vis Ø
34-45
D2
30
L1
125
L2
56
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
à double spire
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les goupilles bêta servent à serrer des boulons et des axes. Elles sont faciles à monter et réutilisables. Leurs extrémités sont taillées avec précision.
Les goupilles bêta à double spire possèdent une courbe caractéristique de ressort plus plate et sont donc plus faciles à monter. Une corde de maintien peut être attachée à la double spire pour mieux prévenir toute perte éventuelle.
Les goupilles bêta à double spire possèdent une courbe caractéristique de ressort plus plate et sont donc plus faciles à monter. Une corde de maintien peut être attachée à la double spire pour mieux prévenir toute perte éventuelle.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.