FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Goupille ressort
Forme
E
Type de produit
connecteur
DIN
similaires à DIN 11024
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface corps
naturel
Code acier
1.4310
D1=Diamètre du câble
2,5
D3=Diamètre de logement
3
D4=pour vis Ø
10-16
D2
11
L1
46
L2
24
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
à spire simple

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Les goupilles beta servent à serrer des boulons et des axes. Elles sont faciles à monter et réutilisables. Leurs extrémités sont taillées avec précision.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté