{"product":{"productId":"agid.18479","price":0.74,"name":"GOUPILLE RESSORT SIMILAIRES À DIN11024,FORME:E S À SPIRE SIMPLE, D1=3, D3=3,5,D4=16-18, ACIER INOX. A2 NATUREL"},"currency":"EUR"}
Goupille ressort
acier inoxydable A2
naturel
- Pour le serrage de boulons et d'axes
- Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, technique agricole
- Montage facile
- Réutilisable
- Acier ou Inox
Unité de vente
€0.74
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Goupille ressort
Forme
E
Type de produit
Connecteur
DIN
similaires à DIN 11024
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
corps
naturel
Code acier
1.4310
D1=Diamètre du câble
3
D3=Diamètre de logement
3,5
D4=pour
vis Ø
16-18
D2
16
L1
60
L2
34
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
à spire simple
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les goupilles beta servent à serrer des boulons et des axes. Elles sont faciles à monter et réutilisables. Leurs extrémités sont taillées avec précision.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.