FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Goupille ressort
Forme
E
Type de produit
connecteur
DIN
similaires à DIN 11024
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
D1=Diamètre du câble
4
D3=Diamètre de logement
4,5
D4=pour vis Ø
16-20
D2
20
L1
60
L2
30
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
à spire simple
UNSPSC Code
31161603

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Les goupilles beta servent à serrer des boulons et des axes. Elles sont faciles à monter et réutilisables. Leurs extrémités sont taillées avec précision.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté