EN
Choose your language
Designation
Split pin
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Product type
split pin
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D=bore diameter
2,5
A min.
1,25
B
5
C max.
4,6
D1 max.
2,3
L
25
Steel code
1.4310
for screw Ø
8-9
for screws
9-11
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
Acier ou Inox 1.4310.

Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Les goupilles fendues sont utilisées comme éléments de serrage dans la construction de machines et de véhicules, surtout pour serrer des écrous crénelés. Pour ce faire, on insère la goupille dans le perçage et on plie ses extrémités.

Il est possible de raccourcir la goupille. Sa longueur indicative devrait correspondre à peu près au double de la longueur de l'alésage.

Étant donné que la structure du matériau change avec le serrage et le desserrage, les goupilles fendues ne doivent pas être réutilisées après avoir été démontées.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought