FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H
Modèle 1
Hygienic Usit®
Modèle 2
avec rondelle d'étanchéité
Forme
A
Type de forme
à tête basse, sans tige
Type de produit
sans tige
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
poli
Matériau des composants
fluoroprène XP 45
D=Filetage
M12
L=Longueur
45
SW=largeur de clé
18
Code acier
1.4404
D1
26,6
D2
25,5
D3
12,1
Homologation / certification
EHEDG
K
11,5
R
0,9
S
1,5
Type de fixation
tête hexagonale
UVC
komplet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
Fluoroprene®
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Kit : vis à tête hexagonale basse 07170-20 + rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.

Seule l’association d’une vis H à embase et de la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® permet de garantir une étanchéité sans zone morte.

La vis à tête hexagonale basse pour rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® est parfaitement adaptée à la fixation dans les zones exigeant une hygiène rigoureuse et répond en outre aux directives de l’EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.
Matière

Vis à tête hexagonale : inox 1.4404.
Rondelle : inox 1.4404.
Bague d’étanchéité :
75 EPDM 295 (noir).
70 EPDM 253815 (blanc).
75 Fluoroprene® XP 45 (bleu).

Finition
Vis à tête hexagonale : polie.
Nota
Le certificat EHEDG n’est valable que pour l’association de la vis à tête hexagonale basse 07170-20 et de la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 spécialement adaptée.

Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en inox et des produits de nettoyage courants. L’utilisateur doit vérifier l’adéquation avec l’application concernée.
Accessoire
Écrou borgne hexagonal avec embase 07280-10.
Pince-clé avec mâchoires de protection 96661-15.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté