{"product":{"productId":"agid.35778","price":2.22,"name":"Plaques filetées à tête marteau avec denture pour rails de montage à profil en C système 41"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Ces plaques filetées ont été spécialement conçues pour être utilisées dans des rails de montage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Nota
Les plaques filetées sont utilisées en association avec des rails de montage. Ces plaques filetées peuvent être placées dans la rainure du rail de montage et positionnées avec précision.
Lors du vissage d’une vis ou d’une tige filetée, les plaques filetées se calent dans le profilé et établissent une liaison rapide et économique sans devoir recourir à un blocage complexe. La denture assure une liaison extrêmement stable et résistante, même en cas de montage vertical.
Conviennent pour les profilés de montage système 41 (41/22 et 41/41).
Lors du vissage d’une vis ou d’une tige filetée, les plaques filetées se calent dans le profilé et établissent une liaison rapide et économique sans devoir recourir à un blocage complexe. La denture assure une liaison extrêmement stable et résistante, même en cas de montage vertical.
Conviennent pour les profilés de montage système 41 (41/22 et 41/41).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.