FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Ces plaques filetées ont été spécialement conçues pour être utilisées dans des rails de montage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Nota
Les plaques filetées sont utilisées en association avec des rails de montage. Ces plaques filetées peuvent être placées dans la rainure du rail de montage et positionnées avec précision.

Lors du vissage d’une vis ou d’une tige filetée, les plaques filetées se calent dans le profilé et établissent une liaison rapide et économique sans devoir recourir à un blocage complexe.

Conviennent pour les profilés de montage système 28 (28/15 et 28/28).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté