{"product":{"productId":"agid.4105","price":2.95,"name":"RALLONGE SIX PANS HAUTEUR 3D M10,SW=17, ACIER DE TRAITEMENT 10 BRUNI"},"currency":"EUR"}
Rallonge six pans
hauteur 3d
acier de traitement
bruni
- Allongement de tiges filetées
Unité de vente
2,95 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rallonge six pans
Finition 1
hauteur 3d
Type de produit
écrou
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
D=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
H=Hauteur
30
M=3 x D
30
SW=Largeur de clé
17
Classe de résistance
10
Classe de résistance
10
E
19,6
Type de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier : classe de résistance 10, bruni.
Nota
Pour un bon fonctionnement les vis doivent être implantées à mi hauteur de chaque coté. Hauteur min. = une fois le diamètre.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.