Rallonge six pans 3D en relief acier de traitement bruni 07220-20
- Allongement de tiges filetées
Sales unit
€8.32
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Rallonge six pans
Modèle 1
3D en relief
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
D=Filetage
M20
G=filetage / pour filetage
M20
H = 3 x D
60
H=Hauteur
60
SW=largeur de clé
30
Classe de résistance
10
E
34,6
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
Acier : classe de résistance 10, bruni.
Nota
Pour un bon fonctionnement les vis doivent être implantées à mi hauteur de chaque coté. Hauteur min. = une fois le diamètre.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.