Rallonge six pans 3D en relief acier de traitement bruni 07220-30
- Allongement de tiges filetées
Sales unit
€36.26
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Extension nut
Version 1
3xD high
Product type
nut
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
D=Thread
M30
G=thread / for thread
M30
H = 3 x D
90
H=Height
90
SW=key width
46
E
53,1
Grade
10
Kind of fastening
hex head
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
Acier de traitement.
Finition
Acier : classe de résistance 10, bruni.
Nota
Pour un bon fonctionnement les vis doivent être implantées à mi hauteur de chaque coté. Hauteur min. = une fois le diamètre.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.