{"product":{"productId":"agid.4196","price":3.13,"name":"RESSORT DE COMPRESSION LO=400 ACIER,Di=10,5"},"currency":"EUR"}
Ressort de compression
acier
- Accessoires pour brides de serrage
Unité de vente
€3.13
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Ressort de compression
Type de produit
Ressort
Matériau
du corps de base
acier
Di=Diamètre spirale
10,5
L0=Longueur
400
D
1,2
Débattement f
par spire
2,7
Force du ressort
F max.
(N)
35
G
M10
S
4
Description
Matière
Fil en acier à ressort EN 10270-1-DH.
Nota
Les ressorts ne sont disponibles qu’en longueur 400 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.